ZHCSMW6A December   2020  – February 2021 TMP9A00-EP

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 传递函数
        1. 7.3.1.1 示例 1
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出驱动和容性负载
      2. 8.1.2 工作寿命降额
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息简介

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的温度范围内且 VDD = 1.8 V 至 5.5 V(除非另有说明);典型值规格条件:TA = 25°C 且 VDD = 3.3 V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
温度传感器
TERR 温度精度(1) -55 °C 至 130 °C -2.5 2.5 °C
130 °C 至 150 °C -3.5 3.5 °C
PSR 直流电源抑制  VDD = 1.8V 至 5.5V
TA = 15°C 至 150°C
-0.05 0.05 °C/V
VDD = 2.7V 至 5.5V,
TA = -55°C 至 150°C
-0.15 0.15 °C/V
TSENS 温度敏感性(2) TA=-55 °C 至 150 °C -11.77 mV/°C
VOUT 输出电压(3) TA = 0 °C 1863.9 mV
TA=25°C 1574 mV
NL 非线性度(4) TA = -55 °C 至 150 °C ±0.4 %
模拟输出
VOUT_R 输出电阻 ILOAD = -600μA 至 600μA 10 Ω
LR 负载调整率 ILOAD = -600μA 至 600μA 6 mV
CL 最大容性负载 1 nF
电源
VDD 工作电压 TA=-55 °C 至 150 °C 2.7 5.5 V
TA = 15°C 至 150°C(5) 1.8 5.5 V
IDD 电源电流 VDD = 5.5V
TA = 25°C
2.6 4 μA
VDD = 5.5V
TA = -55°C 至 150°C
7 μA
IDD_SD 关断电流 VDD < 0.5V 20 nA
精度规格中包含电源抑制。
温度敏感性是 VO = (–11.77 × T) + 1.860V 公式的平均斜率
VOUT 根据温度通过以下公式计算:
VO = (–3.88 × 10–6 × T 2 ) + (–1.15 × 10–2 × T) + 1.8639V,其中 T 的单位为 °C。
非线性是计算出的输出电压与最佳拟合直线的偏差。
TMP9A00-EP 传递函数要求在温度降至 15°C 以下时输出电压升至高于 1.8V 电源电压。在 1.8V 电源电压下运行时,TMP9A00-EP 输出接近 1.8V 的电压并在随着温度继续降至 15°C 以下时保持该电压。这是正常情况,不会损坏器件。根据本文档中指定的传递函数,一旦温度升至 15°C 以上,输出电压就会随着温度的变化而恢复变化。