ZHCSMW6A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
在高噪声环境中使用 TMP9A00-EP 时,在输出端到接地之间添加一个电容器和一个串联电阻器,对输出滤波,如图 8-1 所示。TMP9A00-EP 可以驱动高达 1nF 的负载电容,并支持拉出和灌入 600μA 电流。在灌入和拉出 600μA 电流时,1nF 至 10μF 范围内的容性负载需要一个 150Ω 串联输出电阻器来实现稳定的温度测量。灌入电流时和拉出电流时,TMP9A00-EP 的输出阻抗通常分别为 10Ω 和小于 1Ω,如图 6-1 所示。