ZHCSMW6A December 2020 – February 2021 TMP9A00-EP
PRODUCTION DATA
确定 –40°C 至 110°C 范围内的线性传递函数
TMIN = –40°C;TMAX = 110°C;因此,T = 35°C
m = –11.77mV/°C
VOUT (110°C) = 0.5520V
VOUT (35°C) = 1.4566V
b = 1.8576V
-40°C 至 110°C 范围内的线性传递函数如Equation6 所示:
表 7-1 列出了所需的常见温度范围以及这些范围的相应线性传递函数。请注意,线性方程与抛物线方程的误差(最大偏差)随着温度范围的扩大而增加。
| 温度范围 | 线性方程 (V) | 线性方程与抛物线方程的最大偏差 (°C) | |
|---|---|---|---|
| T最小值(°C) | T最大值(°C) | ||
| –55 | 130 | VOUT = –11.79mV/°C × T + 1.8528 | ±1.41 |
| -40 | 110 | VOUT = –11.77mV/°C × T + 1.8577 | ±0.93 |
| –30 | 100 | VOUT = –11.77mV/°C × T + 1.8605 | ±0.70 |
| –40 | 85 | VOUT = –11.67mV/°C × T + 1.8583 | ±0.65 |
| -10 | 65 | VOUT = –11.71mV/°C × T + 1.8641 | ±0.23 |
| 35 | 45 | VOUT = –11.81mV/°C × T + 1.8701 | ±0.004 |
| 20 | 30 | VOUT = –11.69mV/°C × T + 1.8663 | ±0.004 |