ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
关断模式通过关闭除了串行接口之外的所有器件电路来尽可能节省功率,通常将电流消耗减少到小于 0.3μA。当配置寄存器中的 SD 位设置为 1 时,将启用关断模式;当前转换完成后,器件关闭。SD 为 0 时,器件将在连续转换模式下运行。启用关断模式时,ALERT 引脚和故障计数器在比较器和中断模式下均会清零;但是,这种清除发生在关断信号的上升沿。启用关断后,重新编程关断不会清除 ALERT 引脚和故障计数器,直到在关断信号上生成上升沿。