ZHCSD12A October 2014 – June 2022 TMP75B-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-5 描述了 TMP75B-Q1 中可用的寄存器及其指针地址,后跟每个寄存器中位的说明。
P1 | P0 | 寄存器 |
---|---|---|
0 | 0 | 温度寄存器(只读,默认) |
0 | 1 | 配置寄存器(读取/写入) |
1 | 0 | TLOW 寄存器(读取/写入) |
1 | 1 | THIGH 寄存器(读取/写入) |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
保留 | P1 | P0 | |||||
W-0h | W-0h | W-0h |
说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;W = 只写;-n = 复位后的值 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
T11 | T10 | T9 | T8 | T7 | T6 | T5 | T4 |
R-0h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
T3 | T2 | T1 | T0 | 保留 | |||
R-0h | R-0h |
说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
名称 | 说明 |
---|---|
T11 至 T4 | 温度结果的 8 个 MSB(分辨率为 1°C) |
T3 至 T0 | 温度结果的 4 个 LSB(分辨率为 0.0625°C) |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
操作系统 | CR | FQ | POL | TM | SD | ||
R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
保留 | |||||||
R-FFh |
说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
名称 | 说明 |
---|---|
OS | 单次触发模式 在关断模式 (SD = 1) 下,写入 1 以启动转换。OS 始终读回 0。 |
CR | 转换率控制 CR = 0h:37Hz 转换率(典型值)(默认) CR = 1h:18Hz 转换率(典型值) CR = 2h:9Hz 转换率(典型值) CR = 3h:4Hz 转换率(典型值) |
FQ | 用于触发 ALERT 引脚的故障队列 FQ = 0h:1 个故障(默认) FQ = 1h:2 个故障 FQ = 2h:4 个故障 FQ = 3h:6 个故障 |
POL | ALERT 极性控制 POL = 0:ALERT 为低电平有效(默认) POL = 1:ALERT 为高电平有效 |
TM | ALERT 恒温器模式控制 TM = 0:ALERT 处于比较器模式(默认) TM = 1:ALERT 处于中断模式 |
SD | 关断控制位 SD = 0:器件处于连续转换模式(默认) SD = 1:器件处于关断模式 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 |
R/W-4Bh | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
L3 | L2 | L1 | L0 | Reserved | |||
R/W-0h | R-0h |
说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
名称 | 说明 |
---|---|
L11 至 L4 | 温度下限的 8 个 MSB(分辨率 1℃) |
L3 至 L0 | 温度下限的 4 个 LSB(分辨率 0.0625℃) |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
R/W-50h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
H3 | H2 | H1 | H0 | 保留 | |||
R/W-0h | R-0h |
说明:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
名称 | 说明 |
---|---|
H11 至 H4 | 温度上限的 8 个 MSB(分辨率 1℃) |
H3 至 H0 | 温度上限的 4 个 LSB(分辨率 0.0625℃) |