ZHCSJM0G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R25 | 25°C 时热敏电阻的电阻(1) | TA = 25°C | 9.9 | 10 | 10.1 | kΩ | |
| RTOL | 电阻容差(1) | TA = 25°C | -1 | 1 | % | ||
| RTOL | 电阻容差(1) | TA = 0°C 至 70°C | -1 | 1 | % | ||
| TA = –40°C 至 150°C | –1.5 | 1.5 | |||||
| RTOL | 电阻容差(1) | TA = 150°C 至 170°C | -2.5 | 2.5 | % | ||
| TCR-35 | 电阻温度系数 | T1 = -40°C,T2 = -30°C | +6220 | ppm/°C | |||
| TCR25 | T1 = 20°C,T2 = 30°C | +6400 | |||||
| TCR85 | T1 = 80°C,T2 = 90°C | +5910 | |||||
| TCR-35 % | 电阻容差的温度系数 | T1 = -40°C,T2 = -30°C | ±0.4 | % | |||
| TCR25 % | T1 = 20°C,T2 = 30°C | ±0.2 | |||||
| TCR85 % | T1 = 80°C,T2 = 90°C | ±0.3 | |||||
| ΔR | 传感器长期温漂(可靠性) | 96 小时连续运行 RH = 85%,TA = 130°C,VBias = 5.5V |
-1 | 0.1 | 1 | % | |
| 600 小时连续运行,TA = 150°C VBias = 5.5V,DEC 封装 |
-1 | 0.5 | 1.8 | ||||
| 600 小时连续运行,TA = 150°C VBias = 5.5V,DYA 封装 |
-1 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 1000 小时连续运行,TA = 150°C VBias = 5.5V,DYA 封装 |
-1 | 0.2 | 1.2 | ||||
| 1000 小时连续运行,TA = 150°C VBias = 5.5V,QLPG 封装 |
-0.5 | 0.5 | 1.4 | ||||
| ΔR | 传感器长期温漂(可靠性) | 2300 小时连续运行,TA = 160°C 24 小时连续运行,TA = 175°C VBias = 5.5V,ELPG 封装 |
-2 | 1.1 | 4 | % | |
| tRES (stirred liquid) | 热响应达 63% (DEC 封装) | 从静止空气中 T1 = 25°C 到搅拌液体中 T2 = 125°C | 0.6 | s | |||
| tRES (stirred liquid) | 热响应达 63% (LPG 封装) | 从静止空气中 T1 = 25°C 到搅拌液体中 T2 = 125°C | 2.9 | s | |||
| tRES (still air) | 热响应达 63% (DEC 封装) | 从静止空气中 T1 = 25°C 到 T2 = 70°C | 3.2 | s | |||
| tRES (still air) | 热响应达 63% (LPG 封装) | 从静止空气中 T1 = 25°C 到 T2 = 70°C | 20 | s | |||