ZHCSJM0G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
将 TMP61-Q1 器件与基准电压一起使用,并使用比较器对热保护进行编程。如图 8-10 所示,比较器的输出保持低电平,直到带有 RBIAS 和 RTMP61 的热敏电阻分压器的电压上升到高于 R1 和 R2 设置的阈值电压为止。当输出变高时,比较器发出过热警告信号。工程师还可以对迟滞进行编程,以防止输出变低时,输出在温度阈值附近连续切换。可以使用具有内置迟滞或反馈电阻的比较器。
图 8-10 使用 TMP61-Q1 分压器和比较器的温度开关