ZHCSJM0G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
热折返是在有源控制电路中使用 TMP61-Q1 的输出电压的一种应用。例如,热折返可用于减少或折返驱动 LED 串的电流。在高温下,由于环境条件和自发热,LED 温度将会升高。因此,在基于 LED 安全工作区域的特定温度阈值下,必须降低驱动电流以冷却 LED 并防止热失控。当输出位于分压器的较低位置时,器件电压输出随温度升高而增加,并可提供用于使电流折返的响应。通常,器件会将电流保持在指定水平,直到达到较高的温度(称为拐点)为止,在该温度下电流必须迅速降低才能继续工作。为了更好地控制温度/电压灵敏度,该器件使用了一个轨到轨运算放大器。图 8-11 展示了折返开始操作的温度拐点。由正输入端的基准电压 (2.5V) 设置,而反馈电阻设置折返曲线的响应。折返拐点可以基于分压器的输出和方程式 5 中的相应温度(例如 110°C)进行选择。该器件在带有 RTMP61 的分压器和运算放大器的输入之间使用了一个缓冲器,以防止 VTEMP 的加载和变化。
图 8-11 使用 TMP61-Q1 分压器和轨到轨运算放大器的热折返只要电压输出低于 VREF,运算放大器就会保持高电平。当温度超过 110°C 时,输出降至运算放大器的 0V 轨。折返发生的速率取决于反馈网络 RFB 和 R1,后者会改变运算放大器的增益 G,如方程式 6 所示。折返行为控制电路的电压和温度灵敏度。器件将该电压输出馈入 LED 驱动器电路,从而相应地调节输出电流。VOUT 是热折返的最终输出电压,可通过方程式 7 计算得出。图 8-12 描述了此示例中的输出电压曲线,在该示例中拐点设置为 110°C。



图 8-12 热折返电压输出曲线