ZHCSJM0G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
一般来说,现有的热敏电阻具有非线性温度-电阻曲线。为了使热敏电阻响应线性化,工程师可以使用具有分压器配置的电压线性化电路,或者通过在热敏电阻 RP 上并联一个电阻来使用电阻线性化电路。热敏电阻偏置电路 部分重点介绍了两种实现方式,其中 RT 是热敏电阻的电阻。为了在热敏电阻两端生成输出电压,工程师可以使用分压器电路,根据所需的电压响应(负电压或正电压),将热敏电阻置于高侧(靠近电源)或低侧(靠近地)。或者,可以使用精密电流源直接偏置电阻器(产生最高的精度和电压增益)。将分压器与热敏电阻一起使用是很常见的,因为它的实现简单且成本较低。另一方面,TMP61-Q1 具有线性电阻正温度系数 (PTC),在其两端测量的电压会随温度线性增加。因此,不再需要线性化电路,并且可以使用简单的电流源或分压器电路来生成温度电压。
该输出电压可使用比较器针对某一电压基准进行解读,以触发温度跳变点,该温度跳变点直接连接至 ADC 以在更宽范围内监测温度,或者用作有源反馈控制电路的反馈输入。
如方程式 2 中所述,可以通过查找表方法 (LUT) 或使用拟合多项式 V(T) 将器件两端的电压转换为温度。必须使用热敏电阻设计工具将 Vtemp 转换为温度。首先必须使用 ADC 将温度电压数字化。此 ADC 所需的分辨率要求取决于所使用的偏置方法。此外,为了获得最佳精度,在进行测量时,请将偏置电压 (VBIAS) 连接到 ADC 的基准电压,以消除偏置电压与基准电压之间的容差。该应用还可以包括一个用于抑制系统级噪声的低通滤波器。在使用低通滤波器时,应将其尽可能靠近 ADC 输入放置。