ZHCSJM0G April 2019 – November 2023 TMP61-Q1
PRODUCTION DATA
TMP61-Q1 硅线性热敏电阻具有线性正温度系数 (PTC),可在宽工作温度范围内实现一致、稳定的温度系数电阻 (TCR)。TI 使用特殊的硅工艺,其中掺杂水平和有源区器件控制关键特性(温度系数电阻 (TCR) 和标称电阻 (R25))。该器件具有有源区和由于极化端子而形成的衬底。将正极端子连接到最高电压电位。将负极端子连接到最低电压电位。
与纯阻性器件 NTC 不同,TMP61-Q1 电阻受器件中电流的影响,并且电阻会随温度变化而变化。在分压器电路中,TI 建议将顶部电阻值保持在 10kΩ。更改顶部电阻器值或 VBIAS 值会改变 TMP61-Q1 的电阻与温度表(R-T 表),并随后改变设计要求部分中所述的多项式。如需更多信息,请查阅TMP61-Q1 R-T 表部分。
方程式 1 可以帮助用户估算 TCR。

其中
关键术语和定义: