ZHCSIJ6C October 2018 – September 2023 TMP144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR(1) | 温度精度 | V+ = 3.3V,TA = -10°C 至 100°C | ±0.5 | ±1.0 | °C | ||
| 温度精度 | V+ = 1.4V 至 3.6V,TA = -40°C 至 125°C | ±1.0 | ±2.0 | °C | |||
| PSR | 直流电源抑制 | 单次触发模式 | ±0.2 | ±0.5 | °C/V | ||
| TRES | 温度分辨率 | 包括符号位 | 12 | 位 | |||
| LSB | 62.5 | m°C | |||||
| tCONV | 转换时间 | 单次触发模式 | 26 | 35 | ms | ||
| tCONV_P | 转换周期 | CR1=0,CR0=0(默认值) | 4 | s | |||
| CR1=0,CR0=1 | 1 | s | |||||
| CR1=1,CR0=0 | 0.25 | s | |||||
| CR1=1,CR0=1 | 0.125 | s | |||||
| 数字输入/输出 | |||||||
| CIN | 输入电容 | 5 | pF | ||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | RX | 0.7 × (V+) | (V+) + 0.3 | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | RX | –0.5 | 0.3 × (V+) | V | ||
| IIN | 输入漏电流 | 0 ≤ VIN ≤ (V+) + 0.3V | -1 | 1 | μA | ||
| VOL | 输出低电平 | TX,V+ > 2V,IOH = 1mA | 0 | 0.4 | V | ||
| TX,V+ < 2V,IOH = 1mA | 0 | 0.2 × (V+) | V | ||||
| VOH | 输出高电平 | TX,V+ > 2V,IOL = 1mA | (V+) – 0.4 | V+ | V | ||
| TX,V+ < 2V,IOL = 1mA | 0.8 × (V+) | V+ | V | ||||
| 电源 | |||||||
| IDD_ACTIVE | 有效转换期间的电源电流 | V+ = 3.3V,有效转换,串行总线无效 | 44 | 100 | μA | ||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | V+ = 3.3V,CR1 = 0,CR0 = 0(默认值) | 串行总线无效 | 3 | 10 | μA | |
| 串行总线有效 | 53 | ||||||
| IDD_SB | 待机电流(2) | V+ = 3.3V,串行总线无效 | 2.5 | 9.5 | μA | ||
| IDD_SD | 关断电流 | V+ = 3.3V,串行总线无效 | 0.6 | 5 | μA | ||
| VPOR | 上电复位阈值电压 | 电源上升 | 0.9 | V | |||
| tRAMP_VDD | VDD 斜坡时间要求 | 电源电压上升或下降 | 1 | ms | |||