ZHCSOF0C July 2021 – June 2022 TMP126
PRODUCTION DATA
如果配置寄存器中的 INT_COMP 位设置为 0,器件将处于中断模式。将器件从比较器模式更改为中断模式,会立即清除 Alert_Status 寄存器并复位 ALERT 引脚。然后,TMP126 将在下一次温度转换时按照本节所述运行。在此模式下,器件会将每次转换结束时的温度结果与 TLow_Limit 寄存器和 THigh_Limit 寄存器中的值进行比较。如果温度结果高于 THigh_Limit 寄存器中的值,则会设置 Alert_Status 寄存器中的 THigh_Status 和 THigh_Flag 位,并且 ALERT 引脚将置位。读取 Alert_Status 寄存器后,标志位将清零,且 ALERT 引脚将取消置位。如果后续温度结果高于迟滞值 (THigh_Limit - THigh_Hysteresis)(其中 THigh_Hysteresis 是迟滞寄存器中的最高有效字节 (MSB)),将不会设置 THigh_Flag 位。在温度结果低于 (THigh_Limit - THigh_Hysteresis) 之前,将不会清除状态位。
在温度结果低于 (THigh_Limit - THigh_Hysteresis) 后,THigh_Status 位将清零,此时将设置 THigh_Flag 位,并且 ALERT 引脚将置位以指示此变化。
如果未在 Alert_Enable 寄存器中启用 THigh_Flag 位,则当测量的温度超过 THigh_Limit 或迟滞时会设置标志位,但 ALERT 引脚将不会置位。TLow_Limit 和压摆率的行为将与之前描述的上限相同。图 8-7 显示了一个描述此行为的图。
图 8-7 中断模式图