ZHCSOF0C July 2021 – June 2022 TMP126
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR(1) | TMP126 温度精度 | 20 °C 至 30 °C | -0.25 | 0.25 | °C | ||
| -20 °C 至 85 °C | -0.3 | 0.3 | °C | ||||
| -40 °C 至 125 °C | -0.4 | 0.4 | °C | ||||
| -55 °C 至 150 °C | -0.5 | 0.5 | °C | ||||
| -55 °C 至 175 °C | -0.75 | 0.75 | °C | ||||
| TERR(1) | TMP126N 温度精度 |
-40 °C 至 150 °C | 1Hz 转换周期 | -0.8 | 0.8 | °C | |
| PSR | 直流电源抑制 | 单次触发模式 | 12.7 | m°C/V | |||
| TRES | 温度分辨率 | 包括符号位 | 14 | 位 | |||
| LSB | 31.25 | m°C | |||||
| TREPEAT | 可重复性(2) | VDD = 3.3V 1Hz 转换周期 |
±1 | LSB | |||
| TLTD | 长期稳定性和漂移(3) | 175°C 时 1000 小时 | 0.07 | °C | |||
| tLIQUID | 响应时间(搅拌液体)DCK 封装 | 单层柔性 PCB 厚度:0.2032mm |
τ = 63% 25°C 至 75°C |
0.6 | s | ||
| 2 层 FR4 PCB 厚度:1.5748mm |
1.3 | s | |||||
| 温度循环和迟滞(4) | ±0.5 | LSB | |||||
| tCONV | 有效转换时间 | 4.5 | 6 | 7.5 | ms | ||
| tVAR | 时序差 | 转换周期 压摆率结果 压摆率限值 |
-15 | 15 | % | ||
| 数字输入/输出 | |||||||
| CIN | 输入电容 | f = 1MHz | 20 | pF | |||
| VIH | 输入逻辑高电平 | SCLK、SIO、CS | 0.7 * VDD | VDD | V | ||
| VIL | 输入逻辑低电平 | SCLK、SIO、CS | 0 | 0.3 * VDD | V | ||
| IIN | 输入漏电流 | SCLK、SIO、CS | -0.5 | 0.5 | μA | ||
| VOH | SIO 输出高电平 | IOH = 3mA | VDD - 0.4 | VDD | V | ||
| VOL | SIO 输出低电平 | IOL = -3 mA | 0 | 0.4 | V | ||
| VOL | ALERT 输出逻辑低电平 | IOL = -3 mA | 0 | 0.4 | V | ||
| 电源 | |||||||
| IDD_ACTIVE | 有效转换期间的电源电流 | CS = VDD | TA=25°C | 77 | 87 | μA | |
| TA = -55 °C 至 150 °C | 135 | ||||||
| TA = 175 °C | 160 | ||||||
| IDD | 平均电流消耗 | CS = VDD | TA = 25°C 转换周期时间:1Hz |
1 | 1.2 | μA | |
| TA = -55°C 至 150°C 转换周期时间:1Hz |
16 | ||||||
| TA = 175°C 转换周期时间:1Hz |
35 | ||||||
| ISB | 待机电流(5) | CS = VDD | TA=25°C | 0.5 | 0.75 | μA | |
| TA = -55 °C 至 150 °C | 15 | ||||||
| TA = -55 °C 至 175 °C | 34 | ||||||
| ISD | 关断电流 | CS = VDD | TA=25°C | 0.35 | 0.5 | μA | |
| TA = -55 °C 至 150 °C | 15 | ||||||
| TA = -55 °C 至 175 °C | 34 | ||||||
| VPOR | 上电复位阈值电压 | 电源上升 | 1.3 | V | |||
| 欠压检测 | 电源下降 | 1.1 | V | ||||
| tRESET | 复位时间 | 器件复位所需的时间 | 0.5 | ms | |||