ZHCSOF0C July 2021 – June 2022 TMP126
PRODUCTION DATA
温度数据由一个 14 位二进制补码字表示,最低有效位 (LSB) 等于 0.03125°C。寄存器的最后两位始终为 00。
| 温度 | 数字输出 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | |
| 175°C | 0101 0111 1000 0000 | 5780 |
| 150°C | 0100 1011 0000 0000 | 4B00 |
| 125°C | 0011 1110 1000 0000 | 3E80 |
| 25°C | 0000 1100 1000 0000 | 0C80 |
| 0.03125°C | 0000 0000 0000 0100 | 0004 |
| 0°C | 0000 0000 0000 0000 | 0000 |
| -0.03125°C | 1111 1111 1111 1100 | FFFC |
| -25°C | 1111 0011 1000 0000 | F380 |
| -40°C | 1110 1100 0000 0000 | EC00 |
| -55°C | 1110 0100 1000 0000 | E480 |
第一个数据字节是最高有效字节,最高有效位优先,仅允许读取确定温度条件所需的数据量。例如,如果温度数据的前四位指示过热情况,主机控制器可以立即中止通信并采取措施来纠正过热情况。