ZHCSVB3 December   2024 TMP113

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 数字温度输出
      2. 7.3.2 解码温度数据
      3. 7.3.3 温度限制和警报
      4. 7.3.4 NIST 可追溯性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 连续转换模式
      2. 7.4.2 单稳态模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 串行接口
      2. 7.5.2 总线概述
      3. 7.5.3 器件地址
      4. 7.5.4 总线事务
        1. 7.5.4.1 写入
        2. 7.5.4.2 读取
        3. 7.5.4.3 通用广播复位功能
        4. 7.5.4.4 SMBus 警报响应
        5. 7.5.4.5 超时功能
        6. 7.5.4.6 可兼容 I3C 混合总线
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 Temp_Result 寄存器(地址 = 00h)[复位 = 0000h]
    2. 8.2 配置寄存器(地址 = 01h)[复位 = 40A0h]
    3. 8.3 TLow_Limit 寄存器(地址 = 02h)[复位 = 4B00h]
    4. 8.4 THigh_Limit 寄存器(地址 = 03h)[复位 = 5000h]
    5. 8.5 器件 ID 寄存器(地址 = 0Bh)[复位 = 113xh]
    6. 8.6 Unique_ID0 寄存器(地址 = 0Ch)[复位 = xxxxh]
    7. 8.7 Unique_ID1 寄存器(地址 = 0Dh)[复位 = xxxxh]
    8. 8.8 Unique_ID2 寄存器(地址 = 0Eh)[复位 = xxxxh]
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 相同的 I2C 上拉和电源应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装选项附录
    2. 12.2 卷带包装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的温度范围内且 V+ = 1.4V 至 5.5V(除非另有说明);典型值规格条件:TA = 25°C 且 V+ = 3.3V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
温度传感器
TERR 精度(温度误差) 25°C ±0.1
°C
 
-25°C 至 85°C -0.3 0.3
-40°C 至 125°C -0.5 0.5
PSR 直流电源抑制  2 m°C/V
TRES 温度分辨率 12 位
62.5 m°C
TREPEAT 可重复性(1) 1Hz 转换周期 ±1 LSB
TLTD 长期稳定性和漂移 125°C 时 1000 小时(2) ±1 LSB
tRESP_L 响应时间(搅拌液体) 2 层 FR4 PCB 厚度为 1.5748mm τ = 63%,用于 25°C 至 75°C 的阶跃响应 1.1 s
柔性 PCB 厚度为 0.2mm 0.2
THYST 温度循环和迟滞(3) ±1 LSB
tACT 有效转换时间 11.4 12.8 ms
tCONV 转换周期
(由用户设置)
CR1 = 0,CR0 = 0 (0.25Hz) 4 4.4 s
CR1 = 0,CR0 = 1 (1Hz) 1 1.1
CR1 = 1,CR0 = 0(默认值,4Hz) 0.25 0.28
CR1 = 1,CR0 = 1 (8Hz) 0.125 0.14
tVAR 所有器件设置的时序差 -10 10 %
数字输入/输出
CIN 输入电容 4.5 pF
VIH 输入逻辑高电平 0.7 × V+ V
VIL 输入逻辑低电平 -0.3 0.3 × V+ V
VHYST 迟滞 0.11 V
IIN 输入电流 ±0.1 μA
VOL 输出逻辑 IOL = –3mA 0 0.4 V
电源
IDD_AVG 平均电流消耗 连续转换模式
1Hz 转换周期
串行总线空闲 1.4 4 μA
连续转换模式
4Hz 转换周期
3.4 7
单稳态转换模式
1Hz 转换周期
SCL = 400kHz 6.7
SCL = 1MHz 14
IDD_SB 待机电流(4) 连续转换模式
串行总线空闲并连接到 V+
0.85 3.3 μA
IDD_SD 关断电流
(串行总线电平 = GND 或 V+)
TA = +25°C,串行总线无效且连接到 V+ 0.07 0.2 μA
TA = –40°C 至 125°C 2
串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz 5.5
串行总线有效,SCL 频率 = 1MHz 13
IDD_ACTIVE 有效转换期间的电源电流 有效转换,串行总线空闲 55 95 μA
VPOR 上电复位阈值电压 电源上升 1.02 V
欠压检测 电源下降 0.97 V
tINIT 上电复位后的初始化时间 10 ms
tRESET 复位时间 通用广播复位 0.1 ms
可重复性是指在相同条件下连续进行温度测量时重现读数的能力。
在 150°C 结温下进行加速使用寿命测试可确定长期稳定性。
迟滞是指在发生室温 → 热 → 室温 → 冷 → 室温变化时重现温度读数的能力。该测试中使用的温度为 -40°C、25°C 和 125°C。
连续转换模式下转换周期之间的静态电流