ZHCSVB3 December 2024 TMP113
PRODUCTION DATA
目前已有在软件方面相似的器件。
| 器件 | 最佳精度(最大误差) | 软件兼容 | 地址/ALERT 引脚功能 | 封装选项 |
|---|---|---|---|---|
| TMP102 | 2.0°C | 是 (正常模式下) | 地址 + 警报 | DRL(6 引脚 SOT563) (1.6mm × 1.6mm) |
| TMP110 | 1.0°C | 是 (正常模式下) | 独立(地址和警报) | DPW(5 引脚 X2SON) (0.8mm × 0.8mm) |
| TMP112 | 0.5°C | 是 (正常模式下) | 地址 + 警报 (DRL) | DRL(6 引脚 SOT563) (1.6mm × 1.6mm) |
| 独立(地址和警报)(DPW) | DPW(5 引脚 X2SON) (0.8mm × 0.8mm) | |||
TMP113 | 0.3°C | 是 | 地址 + 警报 | YBG(6 引脚 DSBGA) (1.5mm× 1.0mm) |