ZHCSM20A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | 4 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | 4 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | 60 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112;IEC 60112 | >400 | V |
| 材料组 | II | |||
| 过压类别 | 额定市电电压 ≤ 150VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I-III | |||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 600 | VPK |
| VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿测试,请参阅绝缘寿命。 | 424 | VRMS |
| 直流电压 | 600 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM = 4242VPK,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM = 5090VPK,t = 1s(100% 生产测试) |
4242 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(2) | 符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形, VTEST = 1.3 × VIOSM = 7800VPK(鉴定测试) |
6000 | VPK |
| qpd | 视在电荷(3) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM = 4242VPK,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 700VPK,tm = 10s |
≤5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM = 4242VPK,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 700VPK,tm = 10s |
≤5 | |||
| 方法 b3:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试) Vini = 1.2 × VIOTM = 5090VPK,tini = 1s; Vpd(m) = 1.2 × VIOTM = 5090VPK,tm = 1s |
≤5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(4) | VIO = 0.4 sin (2πft),f = 1MHz | 0.6 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(4) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | Ω | ||
| VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | Ω | ||
| 污染等级 | 2 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO, t = 1s(100% 生产测试) |
3000 | VRMS |