ZHCSM20A June 2021 – June 2025 TMCS1100-Q1
PRODUCTION DATA
TMCS1100-Q1 信号链包括一个精密模拟前端,后跟一个采样积分器。在每个积分周期结束时,信号传播到输出端。输出可能要到第二个积分周期才能稳定到最终信号,具体取决于输入电流变化相对于采样窗口的对齐情况。图 8-9 展示了对 10kHz 正弦波输入电流的典型输出波形响应。对于缓慢变化的输入电流信号,输出是具有积分采样窗口相位延迟的离散时间表示。添加一个 100kHz 的一阶滤波器可有效地使输出波形变得平滑,而对相位响应的影响极小。
图 8-10 展示了一个输入电流阶跃事件的两个瞬态波形,但这两个波形在采样间隙的不同时间发生。在这两种情况下,输出的完整转换需要两个采样间隔才能达到最终输出值。当前事件相对于采样窗口的时序决定了第一个和第二个采样间隔的比例幅度。
图 8-10 对足以产生 1V 输出摆幅的输入电流阶跃的瞬态响应输出值实际上是采样窗口的平均值;因此,足够大的电流瞬态可以在第一个采样响应中将输出电压驱动到接近满量程范围。在发生短路或故障事件的情况下,该条件很可能为真。图 8-11 展示了两倍于满量程可测量范围的输入电流阶跃,其中两个输出电压响应说明了采样窗口的影响。输入电流转换的相对时序和大小决定了第一次输出转换的时间和幅度。在任何一种情况下,总响应时间都略长于一个积分周期。
图 8-11 对大输入电流阶跃的瞬态响应