传播延迟是输入电流波形达到最终值的 10% 和 VOUT 达到最终值的 10% 之间的时长。该传播延迟在很大程度上取决于输入电流阶跃的对齐情况和 TMCS1100-Q1 的采样周期,如图 7-3 中几种不同采样窗口的情况所示。
响应时间是输入电流达到最终值的 90% 和输出达到最终值的 90% 之间的时长,这使输入电流阶跃足以在输出上引起 1V 转换。图 7-3 展示了 TMCS1100-Q1 在三种不同时间情形下的响应时间。除非在一个采样窗口开始时直接出现阶跃输入,否则响应时间将包括两个采样间隔。