ZHCSMY4D December 2020 – June 2022 TMAG5110 , TMAG5111
PRODUCTION DATA
TMAG5110 和 TMAG5111 是
二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链,TMAG511x 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x 器件,而不是两个单独的锁存器。
该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。TMAG511x 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMAG5110 | SOT-23 (5) | 2.9mm × 1.6mm |
| TMAG5111 |
器件输出