ZHCSMY4D December 2020 – June 2022 TMAG5110 , TMAG5111
PRODUCTION DATA
TMAG511x 以 tPD 的标称采样间隔对霍尔元件进行采样,以检测是否存在磁性南极。在每个采样间隔之间,器件会计算施加到器件的平均磁场。如图 8-20 所定义,如果该平均值超过 BOP 或 BRP 阈值,器件会更改相应的电平。由于系统、霍尔传感器与磁体本质上是异步的,因此传播延迟 td 的变化取决于磁场何时高于 BOP 值。如图 8-19 中所示,输出延迟将取决于磁场何时达到高于 BOP 的值。第一张图显示了典型情况。
输出更新时磁场会高于 BOP 值。然后该器件只需一个 tPD 周期更新输出。第二张图显示了磁场将在采样周期的一半前超过 BOP 值。这是输出将在半个采样周期内更新的理想情况。最后,第三张图显示了最坏的情况,磁场在采样周期的一半之后超过 BOP 值。在下一次输出更新时,该值仍然会低于阈值,需要整个新周期来更新输出
图 8-19 磁场采样时序图 8-20 显示了施加磁性南极时的 TMAG511x 传播延迟分析。TMAG511x 的霍尔元件检测到磁场随着磁性南极接近器件附近而增强,并且随着磁性南极远离器件而减弱。在时间 t1 时,磁场高于 BOP 阈值。然后输出将在时间 tPD 之后开始移动。如图 8-20 所示,该时间将根据采样周期的时间而变化。在 t2 时,输出开始拉至低电压值。在 t3 时,输出被完全拉低到较低的电压值。当磁性值低于 BOP 阈值时,会发生相反的过程。
图 8-20 传播延迟