ZHCSMY4D December 2020 – June 2022 TMAG5110 , TMAG5111
PRODUCTION DATA
TMAG5110 具有两个集成锁存器,其结果更新通过 OUT1 和 OUT2 引脚输出。因此,这两个输出均具有锁存功能。图 8-2 显示了每个输出对不同磁极的响应。
TMAG5111 输出并未直接连接到两个集成锁存器。可通过附加处理来生成速度和方向输出。
图 8-3 显示了 TMAG5110 和 TMAG5111 对正弦场的磁响应。正弦曲线表示对两个集成霍尔传感器所见磁性的评估。
TMAG5110 响应显示了这两个输出对此信号的响应为:一旦磁场高于 BOP,输出将变为低电平;当磁场低于 BRP 时,输出将变为高电平。
TMAG5111 响应显示了如何处理这两个信号,以创建速度输出和方向输出。
图 8-3 TMAG511x 输出行为