ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x 产品系列(TLV9151、TLV9152 和 TLV9154)是 16V 通用运算放大器产品系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(±125µV,典型值)、低失调漂移(±0.3µV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (20V/μs) 以及低噪声 (10.5nV/√Hz) 等便捷特性使TLV915x 成为一款适用于工业应用的稳健而噪声低的运算放大器。
TLV915x 产品系列运算放大器采用标准封装,指定温度为 -40°C 至 125°C。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV9151 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm | |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
TLV9152 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
X2QFN (10) | 1.50mm × 1.50mm | |
TLV9154 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
SOT-23 (14) | 4.20mm × 1.90mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm | |
X2QFN (14) | 2.00mm × 2.00mm |