ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x 产品系列(TLV9151、TLV9152 和 TLV9154)是 16V 通用运算放大器产品系列。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(±125µV,典型值)、低失调漂移(±0.3µV/°C,典型值)和 4.5MHz 带宽。
宽差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±80mA)、高压摆率 (21V/µs)、低功耗运行(560µA,典型值)和关断功能使 TLV915x 成为适用于工业应用的稳健、高速、高性能运算放大器。