ZHCSKG4E October 2019 – January 2022 TLV9151 , TLV9152 , TLV9154
PRODMIX
TLV915x 产品系列提供了出色的直流精度和直流性能。这些器件的工作电压高达 16V ,并提供真正的轨到轨输入/输出、超低失调电压、失调电压漂移以及 4.5MHz 带宽和高输出驱动。这些特性使TLV915x 成为一款适用于高压工业应用的稳健而性能高的运算放大器。