ZHCSWK3A June   2024  – August 2024 TLV9044-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 工作电压
      2. 6.3.2 轨到轨输入
      3. 6.3.3 轨到轨输出
      4. 6.3.4 共模抑制比 (CMRR)
      5. 6.3.5 容性负载和稳定性
      6. 6.3.6 过载恢复
      7. 6.3.7 EMI 抑制
      8. 6.3.8 电过应力
      9. 6.3.9 输入和 ESD 保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TLV904x-Q1 低侧电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4.     商标
    5. 8.4 静电放电警告
    6. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

低功耗 TLV904x-Q1 系列包括单通道、双通道和四通道超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅功能。TLV904x-Q1 凭借低静态电流(10µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省。这些器件具有成本效益,适用于需要低压运行的电源和空间受限型应用,。

TLV904x-Q1 系列的稳健设计可简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。这类器件还提供出色的交流性能和 350kHz 增益带宽,可驱动 100pF 高容性负载,助力设计人员实现更高的性能和更低的功耗。

器件信息
器件型号(1)通道数封装封装尺寸(4)
TLV9041-Q1(2)单通道DBV(SOT-23,5)2.9mm × 2.80mm
DCK(SC70,5)2.00mm × 2.10mm
TLV9042-Q1(2)双通道D(SOIC,8)4.90mm × 6.00mm
DGK(VSSOP,8)3.00mm × 4.90mm
PW(TSSOP,8)3.00mm × 6.40mm
TLV9044-Q1四通道D(SOIC,14)(3)8.65mm × 6.00mm
PW(TSSOP,14)5.00mm × 6.40mm
DYY(SOT-23,14)(3)4.20mm × 3.26mm
如需了解所有可用封装,请参阅节 10中的可订购产品附录。
该器件仅处于预发布状态。
该封装仅处于预发布状态。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLV9044-Q1 单极低通滤波器单极低通滤波器