ZHCSLH0H June 2020 – November 2025 TLV9020 , TLV9021 , TLV9022 , TLV9024 , TLV9030 , TLV9031 , TLV9032 , TLV9034
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VID = –100mV;从输入中点到输出中点的延迟(RP = 2.5kΩ,仅适用于开漏) | 100 | ns | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VID = 100mV;从输入中点到输出中点的延迟(仅适用于推挽) | 115 | ns | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VID = 100mV;从输入中点到输出中点的延迟(RP = 2.5kΩ,仅适用于开漏) | 150 | ns | ||
| TFALL | 5V 输出下降时间,80% 至 20% | VID = –100mV |
3 | ns | ||
| TRISE | 5V 输出上升时间,20% 至 80% | VID = 100mV(仅适用于推挽) | 3 | ns | ||
| FTOGGLE | 5V,切换频率 | VID = 100mV(RP = 2.5kΩ,仅适用于开漏) |
3 | MHz | ||
| 上电时间 | ||||||
| PON | 上电时间 | VS = 1.8V 和 5V,VCM = (V–),VID = –0.1V,VPULL-UP = VS/2,从 VS/2 到 VOUT = 0.1 x VS/2 的延迟(RP = 2.5kΩ 仅适用于漏极开路) | 20 | µs | ||