ZHCSH61R October 2017 – November 2021 TLV9001 , TLV9002 , TLV9004
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用Equation2 展示了最大分流电阻。

使用Equation2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。由 ILOAD 和 RSHUNT 产生的电压降被 TLV900x 放大,以产生大约 0V 到 4.9V 的输出电压。使用 Equation3 计算 TLV900x 产生必要输出电压所需的增益。

使用Equation3 计算出的所需增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。Equation4 用于调整 RF 和 RG 电阻器的大小,将 TLV900x 的增益设置为 49V/V。

选择 RF 为 57.6kΩ,RG 为 1.2kΩ 可提供等于 49V/V 的组合。图 9-2 展示了图 9-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,并且实际电阻器值由设计人员想要建立的阻抗水平确定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的最佳阻抗选择,您必须选择适合您的系统参数的阻抗。