ZHCSUB5C April 2024 – September 2025 TLV772
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压 | 1.4 | 5.5 | V | |
| VEN | 使能输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VOUT | 标称输出电压 | 0.6 | 3.3 | V | |
| IOUT | 输出电流 | 0 | 300 | mA | |
| CIN | 输入电容器(2) | 1 | µF | ||
| COUT | 输出电容(3) | 0.47 | 40 | µF | |
| ESR | 输出电容器 ESR | 100 | mΩ | ||
| CFF | 前馈电容器(可选)(4) | 0 | 100 | pF | |
| IFB_DIVIDER | 反馈分压器电流(5) | 2 | µA | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |