ZHCSUB5C April 2024 – September 2025 TLV772
PRODUCTION DATA
对于此设计示例中,VOUT 设置为 3.3V。以下公式用于为所需的输出电压设置反馈分压器电阻器:
为了提高输出精度,使用方程式 7 和 IFB = 100nA(如电气特性表中所列)计算串联反馈电阻的上限 (R1 + R2 ≤ 330kΩ)。
控制环路误差放大器将 FB 引脚驱动至与内部基准相同的电压(VFB = 0.6V,如电气特性表中所列)。使用方程式 6 确定比率 R1 / R2 = 4.5。使用此比率并为 R1 求解方程式 7。现在针对 R1≤270kΩ 计算上限。选择标准电阻器值 R1 = 267kΩ。
参考方程式 6 并求解 R2:
根据方程式 8,确定 R2 = 59kΩ。选择标准电阻器值 R2 = 59kΩ。VOUT = 3.3V(由方程式 6 定)。验证反馈分压器电流是否大于建议运行条件表中的最小值。
以下公式用于计算反馈分压器电流。