ZHCSI89D November 2017 – September 2024 TLV755P
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| MIN | NOM | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | Input voltage | 1.45 | 5.5 | V | |
| VOUT | Output voltage | 0.6 | 5.0 | V | |
| VEN | Enable voltage | 0 | 5.5 | V | |
| IOUT | Output current | 0 | 500 | mA | |
| CIN | Input capacitor | 1 | μF | ||
| COUT | Output capacitor | 1 | 200 | μF | |
| fEN | Enable toggle frequency | 10 | kHz | ||
| TJ | Junction temperature | –40 | 125 | °C | |