ZHCSRS8F February   2023  – August 2025 TLV709

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 宽电源电压
      2. 6.3.2 低静态电流
      3. 6.3.3 压降电压 (VDO)
      4. 6.3.4 电流限值
      5. 6.3.5 零泄漏控制电路
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常工作模式
      2. 6.4.2 压降运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 为 TLV70901 可调节 LDO 设置 VOUT
        2. 7.2.2.2 外部电容器要求
        3. 7.2.2.3 输入和输出电容器要求
        4. 7.2.2.4 反向电流
        5. 7.2.2.5 前馈电容器 (CFF)
        6. 7.2.2.6 功率耗散 (PD)
        7. 7.2.2.7 估算结温
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
        1. 7.5.1.1 功率耗散
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 评估模块
        2. 8.1.1.2 Spice 模型
      2. 8.1.2 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在工作结温范围(TJ = –40°C 至 125°C)、VIN = VOUT(nom) + 1V、IOUT = 100µA 且 COUT = 1μF 下测得(除非另有说明);典型值在 TJ = 25°C 下测得。(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN 输入电压 (2) IO = 10mA 2.5 30 V
10mA ≤ IO < 50mA 3.0 30
50mA ≤ IO ≤ 150mA 3.5 30
VOUT 输出电压范围 (TLV709A01)  1.205 28 V
VFB 内部基准(2) 1.152 1.205 1.24
VOUT(5) 输出电压精度(1)(2)(3) 在 VIN、IOUT 和温度范围内 VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 30V
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA
-4 4 %
在 VIN、温度范围和 IOUT = 10mA 的条件下 VOUT + 1.0V ≤ VIN ≤ 30V
IOUT = 10mA
-4 4
在 VIN、IOUT 且 TJ = 25℃ 条件下 VOUT + 1V ≤ VIN ≤ 30V
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA 且 TJ = 25℃
-2 2
IGND 接地引脚电流(1)(4) IOUT = 0mA 3.2 μA
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA,VIN = 30V 10
接地引脚电流(1)(4)
(仅限 A 版本)
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA,TJ = –40°C 至 85°C 3.2 4.2
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA  3.2 4.8
接地引脚电流(1)(4)
(仅限非 A 版本)
100µA ≤ IOUT ≤ 150mA,TJ = –40°C 至 85°C 3.4 4.3
100µA  ≤ IOUT ≤ 150mA  3.4 5.8
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调节(1) VOUT ≥ 3.3V,100µA < IOUT < 10mA  1 %/A
VOUT ≥ 3.3V,100µA < IOUT < 50mA  1
VOUT ≥ 3.3V,100µA < IOUT < 150mA  1 2.5
ΔVOUT(ΔVIN) 线路调节(2) VOUT(NOM) + 1V ≤ VIN ≤ 30V 0.02 0.05 %/V
Vn 输出噪声电压 BW = 10Hz 至 100kHz,COUT = 10μF IOUT = 1mA 487 μVrms
IOUT = 50mA 577
ICL 输出电流限制 VOUT = 0V,VIN ≥ 3.5V 160 1000 mA
VOUT = 0V,VIN < 3.5V 90 1000
PSRR 电源纹波抑制 f = 100kHz,COUT = 10μF 60 dB
VDO 压降电压 VIN = VOUT(nom) – 0.1V,IOUT = 10mA 75 150 mV
VIN = VOUT(nom) – 0.1V,IOUT = 50mA 400
VIN = VOUT(nom) – 0.1V,IOUT = 150mA 1000 1600
TLV709 在 0mA 至 ICL 的整个负载电流范围内是稳定且正常运行。
最小 VIN = VOUT + 1V 或此表中显示的输入电压 值,以较大者为准。
对于可调节器件,输出精度不包括与用于设置输出电压的外部电阻器相关的容差和失配。
请参阅零泄漏控制电路。  TLV709 采用零泄漏控制电路。仅当输出电流小于导通晶体管 漏电流时,此电路才处于活动状态。当输出负载小于 5μA、VIN 大于 18V 且芯片温度大于 100°C 时,电路通常处于活动状态。
用于 IOUT = 150mA 的最小 VIN 为 VOUT + 1.6V。