ZHCSRS8F February 2023 – August 2025 TLV709
PRODMIX
| 产品(1) | 说明 |
|---|---|
| TLV709AxxDBVz | 在 SOT-23-5 (DBV) 封装中: A 表示可调输出。 xx 为标称输出电压(例如,33 = 3.3V、50 = 50V、01 = 可调节)。 z 为封装数量。 |
| TLV709AxxDBZz | 在 SOT-23-3 (DBZ) 封装中: A 表示可调输出。 xx 是标称输出电压(例如,33 = 3.3V、50 = 50V)。 z 为封装数量。 |
| TLV709xxPKz | 在带有 IN 选项卡的 SOT-89 (PK) 封装中: xx 是标称输出电压(例如,33 = 3.3V、50 = 50V)。 z 为封装数量。 |
| TLV709AxxPKz | 在带有 GND 选项卡的 SOT-89 (PK) 封装中: A 表示可调输出。 xx 是标称输出电压(例如,33 = 3.3V,50 = 50V)。 z 为封装数量。 |