ZHCSRS8F February 2023 – August 2025 TLV709
PRODMIX
为了获得出色的整体性能,请将所有电路元件放置在印刷电路板 (PCB) 的同一侧。确保这些元件放置在尽可能靠近各自 LDO 引脚连接的位置。使用元件侧的宽铜层,将输入和输出电容器的接地回路连接放置在尽可能靠近 GND 引脚的位置。请勿使用过孔和长迹线创建与输入电容器、输出电容器或电阻分压器的 LDO 电路连接,因为这种做法会对系统性能产生负面影响。这种接地和布局方案可更大限度地减少电感寄生效应,从而减少负载电流瞬变,更大限度地降低噪声并提高电路稳定性。使用嵌入在 PCB 中,或者位于 PCB 底部与元件相对位置的接地基准平面。该基准平面提供输出电压的精度,并屏蔽 LDO 以使其免受噪声影响。