ZHCSRS8F February 2023 – August 2025 TLV709
PRODMIX
对于可调节电压版本器件,将前馈电容器 (CFF) 从 OUT 引脚连接到 FB 引脚。CFF 可改善瞬态、噪声和 PSRR 性能,但不是实现稳压器稳定性所必需的。建议运行条件 表中列出了建议的 CFF 值。使用更高的电容 CFF 会导致启动时间增加。有关 CFF 权衡的详细说明,请参阅使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点 应用手册。
CFF 和 R1 在频率 fZ 处的环路增益中形成一个零点。CFF、R1 和 R2 在频率 fP 处的环路增益中形成一个极点。CFF 零点和极点频率通过以下公式计算:
如果反馈分压器电流小于 5μA,则需要 CFF ≥ 10pF 才能保持稳定。方程式 6 用于计算反馈分压器电流。
为避免 CFF 导致启动时间增加,请将产品 CFF × R1 限制为 < 50µs。
对于 FB 引脚连接至 OUT 引脚时的输出电压 1.205V,不使用 CFF。