ZHCSZ13 October 2025 TLV3901
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁存/可调迟滞 | ||||||
| VHYST | 输入迟滞电压 | RHYST ≧ 4kΩ | 0 | mV | ||
| VHYST | 输入迟滞电压 | RHYST = 0.8kΩ | 16.5 | mV | ||
| VHYST | 输入迟滞电压 | RHYST = 0kΩ | 50 | mV | ||
| VLE | LE 引脚输入电压范围 | VCCI = VCCO = 3.1V 和 5.25V TA = –40℃ 至 +105℃ |
VCCO – 1 | VCCO | V | |
| VLE_DIFF | LE 引脚输入差分 | VCCI = VCCO = 3.1V 和 5.25V TA = –40℃ 至 +105℃ |
0.2 | 1 | V | |
| tSETUP | 锁存建立时间 | 65 | ps | |||
| tHOLD | 锁存保持时间 | -12 | ps | |||
| tPL | 锁存至输出延迟 | 145 | ps | |||
| tPW | 锁存最小脉冲宽度 | 80 | ps | |||