ZHCSZ13 October 2025 TLV3901
ADVANCE INFORMATION
TLV3901 是一款 125ps 高速比较器,具有宽电源范围和 11GHz 的高切换频率。TLV3901 的工作电源电压范围为 3.1V 至 5.25V,采用业界通用的小型封装,因此非常适合飞行时间 (ToF) 应用,例如激光雷达、差分线路接收器以及测试和测量系统。
TLV3901 具有 3ps 的强输入过驱动性能和仅 65ps 的窄脉冲宽度能力。除了出色的性能规格之外,TLV3901 还在两个输入端提供了可选的 50Ω 片上端接电阻,以及锁存功能和可编程迟滞功能。
TLV3901 的电流模式逻辑 (CML) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。CML 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 CML 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。
TLV3901 采用 16 引脚 WQFN 封装,因而非常适合空间敏感型应用,例如光学传感器模块。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV3901 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |