比较器对输入噪声非常敏感。为获得出色效果,请遵循以下布局布线指南。
- 使用具有良好不间断低电感接地平面的印刷电路板 (PCB)。正确接地(使用接地平面)有助于保持指定的器件性能。
- 为了尽可能降低单电源和双电源的电源噪声,请将去耦电容器阵列尽可能靠近 VCC 放置。
- 在输入端和输出端,尽可能缩短引线长度,以避免比较器周围出现不必要的反馈(使输入布线远离输出),并通过消除输入和输出端周围的接地覆铜来更大限度地减小寄生电容。
- 直接将器件焊接到 PCB 上,而不是使用插座。
- 每个输出都需要一个连接至 VCCO 的 50Ω 终端。
- 使用性能更高的基板材料,例如 Rogers。