ZHCSYW0F November 2000 – September 2025 TLV3701-Q1 , TLV3702-Q1
PRODUCTION DATA
TLV370x 系列的一个特性是输入可在高达 16V 的电压下具有失效防护功能,不受 (V+) 影响。输入保持为高输入阻抗,并且可以是 –0.1V 至 16V 之间的任何值,即使在 (V+) 未上电或低于最小电源电压时也是如此。由于输入未被二极管钳位到 (V+),此特性可避免电源时序或瞬态问题。