ZHCSYW0F November 2000 – September 2025 TLV3701-Q1 , TLV3702-Q1
PRODUCTION DATA
TLV370x 器件有两个工作共模范围:轨内和过轨。
轨内工作:IN+ 和 IN- 小于 (V+)
当输入引脚的工作电压低于 (V+) 时,定义了可以比较输入电压的两个工作区域:低共模和高共模。在通常从 0V 扩展到 (V+)- 1V 的低共模下,典型输入偏置电流小于 1pA。在通常从 (V+) - 1V 扩展到 (V+) 的高共模下,典型输入偏置电流小于 14nA。
过轨工作:IN+ 和/或 IN- 大于 (V+)
TLV370x 器件具有独特的输入级,允许输入共模范围从 0V 扩展到 16V,不受电源电压的影响。此特性意味着低电源电压下的工作不会限制可比较的输入电压范围。当输入引脚过轨工作(高于 (V+))时,偏置电流会增加到 55nA 的典型值。