ZHCSYW0F November 2000 – September 2025 TLV3701-Q1 , TLV3702-Q1
PRODUCTION DATA
TLV370x 是德州仪器 (TI) 第一个毫微功耗比较器系列,每通道电源电流小于 560nA,使此器件非常适合低功耗应用。
TLV370x 在扩展的汽车温度范围(TA =–40°C 至 125°C)内的最小工作电源电压为 2.7V,同时其输入共模范围为 –0.1 至 16V。低电源电流使其非常适合静态电流是主要关注点的低功耗应用。电池反向保护可保护放大器免受由于电池安装不当而导致的过流情况的影响。对于严苛环境,输入可以高于正电源导轨 5V 而不会损坏器件。
器件采用 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装。其他封装选项可应要求提供。
高侧电压检测电路