ZHCSYJ8E January 2005 – July 2025 TLV341 , TLV341A , TLV342 , TLV342S
PRODUCTION DATA
TLV34xx 器件分别为单和双 CMOS 运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅功能。PMOS 输入级提供 1pA(典型值)的超低输入偏置电流和 0.3mV(典型值)的
失调电压。对于需要出色直流精度的应用,A 级 (TLV34xA) 在 25°C 时具有 1.25mV(最大值)的低失调电压。
这些单电源放大器专为超低电压(1.5V 至 5V)工作而设计,其共模输入电压范围通常介于与正电源轨的 –0.2V 至 0.5V。
采用 RUG 封装的 TLV341(单)和 TLV342(双)还提供了一个关断 (SHDN) 引脚,可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流降至 45pA(典型值)。TLV341 采用 SOT-23 和更小的 SC70 封装,非常适合大多数空间受限的应用。双 TLV342 采用标准的 SOIC、VSSOP 和 X2QFN 封装。
TLV34xx 具有从 –40°C 到 125°C 的扩展工业温度范围,因此能够灵活用于各种商业和工业应用。
| 器件型号 (1) | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV341 | (SOT-23, 6) | 2.90mm × 1.60mm |
| (SC70, 6) | 2.00mm × 1.25mm | |
| SOT (6) | 1.60mm × 1.20mm | |
| TLV342 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| (X2QFN, 10) | 1.50mm × 2.00mm | |
| TLV342S | (X2QFN, 10) | 1.50mm × 2.00mm |