ZHCSYZ2B September 2025 – December 2025 TLV3211 , TLV3212 , TLV3214
PRODMIX
TLV321x 具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。这允许快速对称驱动 MOSFET 栅极等负载,同时无需使用耗电的外部上拉电阻器。推挽输出绝不能连接到另一个输出端。
直接将输出与相对的电源轨短接(当输出为“低电平”时为 V+,当输出为“高电平”时为 V-)会导致热失控,最终导致器件损坏。如果可能发生输出短路,建议使用一个串联限流电阻器来限制功率耗散。
未使用的推挽输出必须保持悬空,绝不能连接到电源、地面或其他输出端。