ZHCSYZ2A September 2025 – November 2025 TLV3214
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入特性 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | ±1 | ±6 | mV | |
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40 至 125℃ | 1 | µV/°C | ||
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 1.8 | mV | ||
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40 至 125℃ | 4 | mV | ||
| VCM | 共模电压范围 | (V-) - 0.2 | (V+) + 0.2 | V | ||
| IB | 输入偏置电流 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 1 | 5 | pA | |
| IB | 输入偏置电流 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40 至 125℃ | 1200 | pA | ||
| IOS | 输入失调电流 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 0.1 | 2.5 | pA | |
| IOS | 输入失调电流 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | 250 | pA | ||
| CIN | 输入电容 | 1.5 | pF | |||
| RDM | 输入差分模式电阻 | 1600 | GΩ | |||
| RCM | 输入共模电阻 | 550 | GΩ | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = (V-) - 0.2 至 (V+) + 0.2 | 76 | dB | ||
| DC 输出特性 | ||||||
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISource = 4mA(仅推挽) | 135 | 165 | mV | |
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISource = 4mA,-40 至 125C(仅推挽) | 200 | mV | ||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISink = 4mA | 120 | 160 | mV | |
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V,ISink = 4mA,-40 至 125C | 180 | mV | ||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,拉取 | 87 | mA | ||
| VS = 5V,拉取,-40 至 125C | 110 | |||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,灌入 | 96 | mA | ||
| VS = 5V,灌入,-40 至 125C | 120 | |||||
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VPULLUP = VS(仅开漏) | 50 | pA | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每通道电源电流(单通道) | VS = 2.7V 和 5V,无负载,VID = –0.1V(输出低电平),-40 至 125C | 46 | 53 | uA | |
| IQ | 每通道电源电流(双通道和四通道) | VS = 2.7V 和 5V,无负载,VID = –0.1V(输出低电平),-40 至 125C | 42 | 48 | uA | |
| IQ | 每通道电源电流(单通道) | VS = 2.7V 和 5V,无负载,VID = +0.1V(输出高电平),TA = -40 至 125℃ | 48 | 60 | uA | |
| IQ | 每通道电源电流(双通道和四通道) | VS = 2.7V 和 5V,无负载,VID = +0.1V(输出高电平),TA = -40 至 125℃ | 44 | 60 | uA | |
| VPOR (postive) | 上电复位电压 | 1.65 | V | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 1.8V 至 5.5V,无负载,VID = +0.1 V,TA = -40 至 125℃ | 77 | dB | ||