ZHCS175C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
TLV3201 和 TLV3202 具有推挽输出。当输出开关时,VCC 和接地之间具有直接路径,导致转换期间输出灌电流或拉电流增加。转换后,输出电流降低,电源电流返回到 40µA,从而保持低功耗。在合理的容性负载条件下,TLV3201 和 TLV3202 保持指定的传播延迟(请参阅节 6.9),但高开关频率下过大的容性负载可能会增加电源电流、传播延迟,或引起转换率下降。