ZHCS175C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VIO-TLV3201 | 输入失调电压 TLV3201 | VCM = VCC / 2 | 1 | 3 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 4 | ||||||
| VIO-TLV3202 | 输入失调电压 TLV3202 | VCM = VCC / 2 | 1 | 5 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 6 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = -40°C 至 125°C | 1 | 10 | µV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | VCM = VCC / 2,VCC = 2.5V 至 5.5V | 65 | 85 | dB | ||
| 输入迟滞 | 1.2 | mV | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | VCM = VCC / 2 | 1 | 50 | pA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 5 | nA | |||||
| IIO | 输入失调电流 | VCM = VCC / 2 | 1 | 50 | pA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 2.5 | nA | |||||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压 | TA = -40°C 至 125°C | (VEE) – 0.2 | (VCC) + 0.2 | V | ||
| CMRR | 共模抑制比 | -0.2V < VCM < 5.2V | 60 | 70 | dB | ||
| 输入阻抗 | |||||||
| 共模 | 1013 || 2 | Ω ||pF | |||||
| 差分 | 1013 || 4 | Ω ||pF | |||||
| 输出 | |||||||
| VOL | 相对于较低电源轨的电压输出摆幅 | ISINK = 4mA | 175 | 190 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 225 | ||||||
| VOH | 相对于较高电源轨的电压输出摆幅 | ISOURCE = 4mA | 120 | 140 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 170 | ||||||
| ISC | 短路电流(每个比较器) | ISC 灌电流 | 40 | 48 | mA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 请参阅图 6-14 | ||||||
| ISC 拉电流 | 52 | 60 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 请参阅图 6-14 | ||||||
| 电源 | |||||||
| VCC | 额定电压 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| IQ | 静态电流 | TA = 25°C | 40 | 50 | µA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 65 | ||||||