ZHCS175C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPD | 传播延迟时间 | 从低电平到高电平 | 输入过驱 = 20mV,CL = 15pF | 47 | 50 | ns | |
| 输入过驱 = 100mV,CL = 15pF | 43 | 50 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 55 | ||||||
| 从高电平到低电平 | 输入过驱 = 20mV,CL = 15pF | 45 | 50 | ||||
| 输入过驱 = 100mV,CL = 15pF | 42 | 50 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 55 | ||||||
| 传播延迟偏斜 | 输入过驱 = 20mV,CL = 15pF | 2 | ns | ||||
| tR | 上升时间 | 10% 至 90% | 2.9 | ns | |||
| tF | 下降时间 | 10% 至 90% | 3.7 | ns | |||