ZHCS044D March 2011 – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V,VOD = 10mV,CL = 10pF | 12 | µs | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V,VOD = 100mV,CL = 10pF | 6 | µs | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平 (推挽输出,B 版本) |
f = 10kHz,VSTEP = 200mV,VOD = 100mV,CL = 10pF | 2 | 4 | µs | |
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V,VOD = 10mV,CL = 10pF | 13.5 | µs | ||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | f = 10kHz,VSTEP = 1V,VOD = 100mV,CL = 10pF | 6.5 | µs | ||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 (B 版本) |
f = 10kHz,VSTEP = 200mV,VOD = 100mV,CL = 10pF | 2 | 4 | µs | |
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,推挽输出 | CL = 10pF | 100 | ns | ||
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,推挽输出 (B 版本) |
CL = 10pF | 10 | ns | ||
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,开漏输出 | RL= 10kΩ,CL= 10pF | 200 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | CL = 10pF | 100 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% (B 版本) |
CL = 10pF | 10 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20%,开漏输出 | RL= 10kΩ,CL= 10pF | 200 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20%,开漏输出 (B 版本) |
RL= 10kΩ,CL= 10pF | 10 | ns | ||
| tON | 上电时间(B 版本) | 1.9 | ms | |||