ZHCS044D March 2011 – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1
PRODUCTION DATA
TLV3011-Q1 具有开漏(仅灌电流)输出,允许通过单个上拉电阻器驱动多个器件以实现或功能,因此 TLV3011-Q1 适用于逻辑应用。当输出处于低电平状态时,由于汲取额外的电流,上拉电阻器的值和使用的电源电压会影响电流消耗。这种影响可以在“静态电流与输出开关频率间的关系”典型曲线中看到。
对于 TLV3011-Q1,上拉电压必须小于或等于 V+ 电源电压 (VPULLUP ≤ V+)。
无论电源电压如何,TLV3011B-Q1 输出均可上拉至任何高达 5.5V 的电压。