ZHCS044D March 2011 – January 2025 TLV3011-Q1 , TLV3011B-Q1 , TLV3012-Q1 , TLV3012B-Q1
PRODUCTION DATA
集成的 1.242V 电压基准在一个单独的输出引脚上提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,此引脚允许使用外部分压器或者为其他外部电路提供基准电压。该基准与高达 10nF 的容性负载搭配使用时可保持稳定,并且可灌入/拉出高达 500µA(典型值)的输出电流。